Przekaźnik bezpieczeństwa - IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 2701625

Bezpieczny cyfrowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajęciu dwukanałowym, albo 8 bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajęciu jednokanałowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Inline, do stosowania w systemie SafetyBridge. Moduł bezpieczeństwa może być stosowany jako część stacji Inline w dowolnym miejscu w obrębie systemu INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET lub PROFIBUS. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada cztery bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajętych dwóch kanałach albo osiem bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajętym jednym kanale.

Zalety

  • Generowanie i monitorowanie protokołu SafetyBridge
  • Opracowanie parametryzowanej logiki bezpieczeństwa
  • SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 wg EN 62061
  • PL e wg EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701625
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 296 (C-6-2017)
GTIN 4046356770033
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,355 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij