Złącza urządzeń - GE 35/2-B BU - 2701570

Złącza urządzeń, napięcie znamionowe: 630 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, szerokość: 34,8 mm, wysokość: 44,9 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montaż za pomocą dwóch śrub na blok
  • Zabezpieczenie przed dotykiem

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701570
Jednostka opakowania 25 pcs
Sales key BE1265 -
Minimalne zamówienie 25 pcs
Strona katalogu Strona 579 (C_1_2019)
GTIN 4046356182386
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 130,110 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij