Przekaźnik bezpieczeństwa - AXL F PSDO8/3 1F - 2701560

Cyfrowy moduł wyjściowy bezpieczeństwa, stopień ochrony IP20, do stosowania w systemach PROFIsafe. Moduł ma 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia przy obłożeniu dwukanałowym lub 8 bezpiecznych wyjść cyfrowych przy obłożeniu jednokanałowym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Axioline F do stosowania w systemie PROFIsafe. Moduł posiada cztery bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajętych dwóch kanałach albo osiem bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajętym jednym kanale. Wyjścia można skonfigurować odpowiednio do zastosowania, co umożliwia integrację urządzeń wykonawczych w systemie PROFIsafe.

Zalety

  • Do SIL 3 wg EN 61508
  • Do SILCL 3 według EN 62061
  • Do Kat.4/PL e według EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701560
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA531 -
GTIN 4046356769938
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 222,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij