Przekaźnik bezpieczeństwa - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Cyfrowy moduł wejściowy dedykowany dla zadań bezpieczeństwa, stopień ochrony IP20, do stosowania w systemach PROFIsafe. Moduł dysponuje 4 bezpiecznymi cyfrowymi wejściami przy obłożeniu dwukanałowym lub 8 bezpiecznymi wejściami cyfrowymi przy obłożeniu jednokanałowym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wejściowym z rodziny produktów Axioline F do stosowania w systemie PROFIsafe. Moduł posiada cztery bezpieczne wejścia cyfrowe przy zajętych dwóch kanałach lub osiem bezpiecznych wejść cyfrowych przy zajętym jednym kanale. Wejścia można skonfigurować odpowiednio do zastosowania, co umożliwia integrację czujników w systemie PROFIsafe.

Zalety

  • Do SIL 3 wg EN 61508
  • Do SILCL 3 według EN 62061
  • Do Kat.4/PL e według EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701559
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 302 (C-6-2017)
GTIN 4046356770026
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,222 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij