Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-4GC-EIP - 2701553

Managed Switch 7000, 4 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 4 Combo-Ports 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, EtherNet/IP™

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

FL SWITCH 7000 z portami Gigabit-Combo to nadające się do zastosowania w przemyśle przełączniki Managed Ethernet. które nadają się szczególnie do przyłączenia do płaszczyzn produkcyjnych lub zastosowania w komórkach automatyzacji. Obsługują one Common Industrial Protocol (CIP) i Device Level Ring (DLR) dla systemów sterowania EtherNet/IP™. Niezależnie od EtherNet/IP™ przełączniki mogą być stosowane we wszystkich sieciach automatyzacji i tam działać na przykład jako serwer DHCP.

Zalety

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
  • VLAN
  • RSTP z szybkim przełączaniem
  • temperatur otoczenia -40 °C ... 70 °C
  • Wąska konstrukcja
  • Web based Management, SNMP
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701553
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 419 (C-6-2017)
GTIN 4046356766784
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,010 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij