Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Urządzenie Axioline E-Ethernet w metalowej obudowie z 8 portami IO-Link i 4 wejściami cyfrowymi, 24 V DC, szybkozłącze M12

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie Axioline E jest przeznaczone do użytku w sieci Ethernet (Modbus/TCP).
Umożliwia używanie nawet ośmiu czujników/urządzeń wykonawczych IO-Link i służy jednocześnie do rejestrowania sygnałów cyfrowych.
Urządzenie jest stworzone specjalnie do linii produkcyjnych.
Nadaje się do stosowania poza szafami sterowniczymi w trudnych warunkach przemysłowych.
Urządzenie Axioline E można stosować np. w platformach narzędziowych, bezpośrednio w robotach spawalniczych lub w układach przenośnikowych.

Zalety

  • Połączenie z siecią Ethernet za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu D)
  • Połączenie czterech urządzeń IO-Link z użyciem dodatkowego wejścia cyfrowego
  • Połączenie czterech urządzeń wykonawczych IO-Link z dodatkowym zasilaniem napięciowym
  • Połączenie z portami IO-Link za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A, 5-biegunowe)
  • Specyfikacja IO-Link V1.1.2
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
  • Stopień ochrony IP65/67
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701541
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI7PB -
GTIN 4046356763899
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 704,300 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij