Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E PN DI16 M12 6P - 2701510

Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, PROFINET, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie Axioline E jest przeznaczone do użytku w sieci PROFINET.
Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

Zalety

  • Połączenie z siecią PROFINET za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu D)
  • Szybkość transmisji 100 Mb/s
  • Połączenie czujników cyfrowych za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A)
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
  • Stopień ochrony IP65/67
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701510
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 198 (C-6-2017)
GTIN 4046356888066
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,556 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij