Zes. start. - NLC-START-03 - 2701467

Jednostka podstawowa 24 V DC z wyjściami przekaźnikowymi, wyświetlaczem LCD, modułem USB-Modul, kablem szeregowym, symulatorami wejść i wyjść i szybkim wprowadzeniem użytkownika

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Zestaw ze wszystkimi elementami wymaganymi do programowania i testowania sterowników serii Nanoline.

Zalety

  • Jednostka podstawowa
  • Urządzenie obsługowe
  • Symulator wyjść (dostępny jako model 24 V AC lub 24 V DC)
  • Symulator wejść (dostępny jako model 24 V AC lub 24 V DC)
  • Kabel USB

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701467
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRACAZ -
GTIN 4046356353588
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 819,400 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij