program - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Oprogramowanie portalu sieci Remote. Pozwala ono na zdalne strownanie komputerów klient z pojedynczego serwera.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Portico to oprogramowanie do obsługi zdalnej umożliwiające wyświetlanie i interakcję z pulpitem innego urządzenia za pośrednictwem sieci. Oprogramowanie posiada architekturę klient-serwer, umożliwiającą albo komunikację punkt-punkt między urządzeniem a klientem albo komunikację między pulpitem urządzenia a kilkoma klientami. Schemat przydzielania zasobów do urządzeń zapewnia, że dane urządzenie w określonym czasie jest wysterowywane tylko przez jednego klienta. W środowisku produkcyjnym można wykorzystać Portico do prezentacji i sterowania maszyną / procesem w ramach instalacji z oddalonej lokalizacji. Poza tym Portico może być wykorzystany przez OEM do szukania błędów w maszynie / procesie klienta za pośrednictwem Internetu.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701455
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 68 (C-6-2017)
GTIN 4046356771153
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,154 KGM
Numer taryfy celnej 85234910
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij