Skrzynka łączeniowa - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Zestaw skrzynki rozdzielczej do wykonania systemów radiowych do zastosowań przemysłowych, w komplecie antena kierunkowa i kabel antenowy 3 m do 2,4 / 5 GHz, IP66, z szyną nośną, zaślepkami i przepustami kablowymi, z zasilaczem 100 ... 240 V, bez urządzeń

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701440
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN2WZ -
GTIN 4046356752206
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,969 KGM
Numer taryfy celnej 85177000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij