Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006/2FX-EIP - 2701419

Managed Switch 7000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 wielomodowe SC 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
  • VLAN
  • RSTP z szybkim przełączaniem
  • temperatur otoczenia -40 °C ... 70 °C
  • Wąska konstrukcja
  • Web based Management, SNMP
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701419
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN122 -
GTIN 4046356749749
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 990,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij