Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, EtherNet/IP™

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

FL SWITCH 7008-EIP to zarządzalny przełącznik ethernetowy przystosowany do warunków przemysłowych z ośmioma portami Fast-Ethernet w formacie RJ45. Przełączniki komunikują się w EtherNet/IP™ bezpośrednio za pomocą protokołu Common Industrial Protocol (CIP). Poprzez CIP można włączyć przełącznik do systemu sterowania EtherNet/IP™ i stąd konfigurować go i diagnozować. Ponadto są do dyspozycji ważne dla EtherNet/IP™ funkcje Multicast, takie jak IGMP Snooping, Multicast Source Detection i Auto Query Port.
Przełącznik może być również zastosowany uniwersalnie w innych sieciach automatyzacyjnych. W celu uzyskania najwyższej dyspozycyjności w sieciach przełącznik obsługuje wykraczający poza producenta protokół redundancji Device Level Ring (DLR) dla EtherNet/IP™ z czasami przełączania <3 ms. Ponadto obsługuje Switch Rapid Spanning Tree (RSTP) z rozszerzeniem Fast Ring Detection (FRD). Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur od –40 °C do 70 °C i wytrzymałej obudowie metalowej możliwe jest również zastosowanie w surowych warunkach przemysłowych.

Zalety

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
  • VLAN
  • RSTP z szybkim przełączaniem
  • temperatur otoczenia -40 °C ... 70 °C
  • Wąska konstrukcja
  • Web based Management, SNMP
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701418
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 418 (C-6-2017)
GTIN 4046356749732
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,900 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij