Igła oznaczeniowa - BNB-TRK - 2701417

Igła oznaczeniowa, Gwóźdź, biały, opisywany przy pomocy: Označovací kolík, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 × 7,5 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701417
Jednostka opakowania 100 pcs
Sales key BG212B -
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 321 (CL_2002)
GTIN 4017918060503
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,044 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij