Panele PC - BL PPC 7000 - 2701398

Prezentacja 15-calowego wyświetlacza

Zgodny z IP65 panel przemysłowy (PPC) z rezystancyjnym ekranem dotykowym i wydajnym energetycznie procesorem Intel® i7. Opcje dla pamięci masowej w formatach HDD, SSD.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Konfigurowalny komputer panelowy Basicline PPC 7000 jest wyposażony w procesor Intel® Core™ i7-3555LE, odznaczający się wysoką mocą obliczeniową i graficzną. Ze względu na solidne wykonanie oraz liczne wejścia i wyjścia komputer BL PPC 7000 nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zintegrowane trzy porty COM umożliwiają przyłączenie starszych urządzeń RS-232. Jeden z portów COM może zostać skonfigurowany również do protokołu RS-422 lub RS-485. W przeciwieństwie do konfigurowalnego komputera BL PPC 7000 w następujących komputerach zostały wstępnie skonfigurowane podstawowe parametry: komputer BL PPC15 7000 jest wyposażony w 15-calowy, a komputer BL PPC 17 7000 w 17-calowy ekran dotykowy. Obydwa modele mają 4 GB pamięci RAM i mogą zostać wyposażone w kartę CompactFlash, HDD lub SSD.

Zalety

  • Procesor wysokiej wydajności Intel®- Core™ i7
  • Stopień ochrony IP65 (z przodu), IP20 (z tyłu)
  • Trzy porty COM

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701398
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356826419
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 11,110 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij