Złącze magistrali - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Łącznik magistrali, Modbus/TCP(UDP), Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

328.83 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Łącznik magistralny ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczony do sieci Modbus/TCP (UDP), gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline.
Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 61 urządzeń Inline.

Zalety

  • Możliwość przyłączenia do 61 złączy (16 uczestników PCP)
  • Programowalny za pomocą C, C++, C#, Visual Basic lub innych języków wysokiego poziomu
  • 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe onboard
  • Możliwość wymiany danych poprzez serwer OPC
  • 2 przyłącza RJ45
  • Automatyczne rozpoznawanie magistrali systemowej
  • Interfejsy programowe do dostępu przez TCP/IP: Device Driver Interface (DDI) i High Level Language Fieldbus Interface (HFI).
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C do +70°C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701388
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 168 (C-8-2015)
GTIN 4046356743709
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,349 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij