Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/75°, stopień ochrony: IP65, złącze: RSMA (męskie), w komplecie 1,5-metrowy kabel przyłączeniowy i kątownik montażowy do montażu naściennego

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Do zastosowań ruchomych
  • Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych
  • Łatwy montaż na ściance

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701362
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN2Z1 -
GTIN 4046356743471
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 70,000 GRM
Numer taryfy celnej 85177000
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij