Antena - ANT-OMNI-5900-01 - 2701347

Antena dookólna, 5 GHz, zysk: 5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/25°, stopień ochrony: IP64, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Do średnich odległości
  • Do zastosowań ruchomych
  • Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701347
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN2Z1 -
GTIN 4046356739399
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 267,800 GRM
Numer taryfy celnej 85177000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij