I/O bővítőmodul - NLC-IO-03I-04QRD-05A - 2701328

I/O bővítőmodul a Nanoline 24 V DC alapegységgel történő alkalmazáshoz. Három digitális bemenettel és 5 A-es relékimeneti csatornával felszerelt. Az alapegységhez legfeljebb három I/O bővítőmodul csatlakoztatható.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Moduł zostanie automatycznie rozpoznany przez firmware.
  • Moduły I/O są odseparowane galwanicznie.
  • Po prawej stronie jednostki podstawowej można przyłączyć maksymalnie 3 moduły.
  • Możliwość zasilania za pośrednictwem zasilania wtórnego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701328
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 465 (C-8-2015)
GTIN 4046356325493
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,190 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij