Złącze Inline - IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 2701215

Rysunek przedstawia standardowy

Inline XC, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, rodzaj przyłącza: 2-, 3-, 4-przewodowy, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Krótki czas aktualizacji maks. 1 ms dla wszystkich kanałów
  • Zasilanie czujnika z kanałowo zintegrowanym zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
  • Synchronizowane z magistralą przygotowanie wartości wejściowych z bardzo małym jitterem (< 10 μs)
  • Rejestracja wartości zmierzonych z 16-bitową rozdzielczością
  • 4 wejścia sygnałów różnicowych
  • Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C do +70°C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701215
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 160 (C-6-2017)
GTIN 4046356727839
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,210 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij