Złącze Inline - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Rysunek przedstawia standardowy

Inline XC, Złącze przekaźnikowe, Wyjście przekaźnikowe: 2 (styków beznapięciowych), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, do łączenia obciążeń omowych, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Ma dwa niezależne od siebie zestyki przełączne przekaźnikowe, wyprowadzone bezpotencjałowo.
Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

  • 2 przekaźniki
  • Połączenia bezpotencjałowe dla 2 urządzeń wykonawczych
  • Prąd znamionowy na wyjściu: 2 A
  • Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701214
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 157 (C-6-2017)
GTIN 4046356727792
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,063 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij