Skrzynka łączeniowa - FL RUGGED BOX - 2701204

Skrzynka rozdzielcza do wykonania wytrzymałych systemów radiowych do zastosowań przemysłowych, IP66, 25 x 18 x 13 cm, materiał: poliwęglan, kolor szary, z otworami, w komplecie szyna nośna, zaślepki i przepusty kablowe, bez urządzeń

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701204
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN2WZ -
GTIN 4046356724128
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 400,000 GRM
Numer taryfy celnej 85489090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij