Złącze Inline - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

Rysunek przedstawia standardowy

Złącze segmentujące Inline, wersja do warunków ekstremalnych, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, z bezpiecznikiem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Złączka ta umożliwia wykonanie w obrębie obwodu głównego zabezpieczonego obwodu częściowego (obwód segmentowy).
Wewnętrzny bezpiecznik zabezpiecza obwód segmentowy.
Złączka nie służy do udostępniania napięcia. Dlatego nie posiada elementów do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem.
Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

  • Automatyczne budowanie obwodu segmentu wewnątrz obwodu głównego
  • Zabezpieczenie obwodu segmentu za pomocą bezpiecznika wewnętrznego
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701163
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI122 -
GTIN 4046356713764
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 59,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij