Złącze Inline - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Na rysunku przedstawiono wersję IB IL 24 PWR IN-PAC

Złącze zasilające Inline, wersja do warunków ekstremalnych, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, bez bezpiecznika

Cena:

23.96 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Umożliwia udostępnienie napięcia zasilania 24 V w obwodzie głównym (UM).
Dodatkowo w tej złączce można udostępnić zasilanie do obwodu segmentowego 24 V (US).
Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

  • Zasilanie napięcia głównego 24 V UM
  • Zasilanie lub udostępnienie napięcia segmentu 24 V US
  • Zabezpieczenie obwodu głównego za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
  • Zabezpieczenie obwodu segmentu możliwe za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C do +70°C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701161
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 134 (C-6-2017)
GTIN 4046356713740
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,059 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij