Złącze Inline - IB IL AI 8/SF-XC-PAC - 2701159

Rysunek przedstawia standardowy

Inline XC, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych.
Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety

  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C do +70°C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane
  • Wysoka dokładność pomiarów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701159
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 159 (C-6-2017)
GTIN 4046356713849
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,213 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij