Złącze magistrali - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Łącznik magistrali, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złącze magistrali sprzęga stację Inline z magistralą INTERBUS i udostępnia napięcie zasilania dla podłączonych urządzeń.

Zalety

  • Połączenia Fernbus przewodem miedzianym
  • Galwaniczna separacja
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C do +70°C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701150
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 131 (C-6-2017)
GTIN 4046356713771
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,214 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij