Moduł radiowy - FL WLAN 5101 - 2701093

Punkt dostępowy WLAN dla USA / Kanady ( FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, przyłącza: Combicon dla 10 ...36 V DC, 2x RJ45 dla LAN, centralne zarządzanie klastrami, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Cena:

753.98 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701093
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 452 (C-6-2017)
GTIN 4046356695039
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,528 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij