Jednostka podstawowa - NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - 2701043

Jednostka podstawowa 24 V DC nanoLine. Wyposażona w 6 cyfrowych kanałów wejściowych i 4 cyfrowe przekaźnikowe kanały wyjściowe. Możliwość dodania kanałów I/O i zastosowania maksymalnie 3 modułów rozszerzeń I/O. Opcjonalne moduły komunikacyjne umożliwiają połączenie sieciowe oraz szeregowe. Opcjonalne urządzenie obsługowe z interfejsem użytkownika. Programowanie przy pomocy nanoNavigator.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Urządzenie obsługi można zintegrować z jednostką podstawową lub też zainstalować w sposób zdecentralizowany na ścianie.
  • Intuicyjny język programowania do schematów procedur i schematów połączeń
  • Z jednostką podstawową są zintegrowane wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe oraz wejścia analogowe, łącznie z licznikiem dużej prędkości.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701043
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 463 (C-8-2015)
GTIN 4046356325363
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,312 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij