An error occured while your request was computed

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Rozruszniki silnika PROFINET są wykonane jako rozproszony rozrusznik silnika o stopniu ochrony IP67 i przejmują proste funkcje napędowe. Rozruszniki silnika oferują podłączenie do doprowadzenia i rozprowadzenia sieci oraz jedno lub dwa połączenia do trójfazowego silnika asynchronicznego.

Kompletny rozrusznik silnika składa się z trzech elementów: rozrusznika silnika, dolnej części obudowy i dławnicy Pg (patrz akcesoria).

- 2 zintegrowany hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON o mocy 3,0 kW
- obsługiwane protokoły: SNMPv2, TFTP, PROFINET i LLDP
- 2 połączenia Ethernet
- 10 wejść cyfrowych (gniazda M12)
- 4 wyjścia cyfrowe (gniazda M12)
- obudowa ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP65/IP67

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701008
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356708357
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,148 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij