Przekaźnik bezpieczeństwa - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Zabezpieczający cyfrowy moduł wejściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge V3 i PROFIsafe. Moduł jest wyposażony w 8 bezpiecznych wejść cyfrowych w konfiguracji dwukanałowej lub 16 bezpiecznych wejść cyfrowych w konfiguracji jednokanałowej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wejściowym z rodziny produktów Inline, do zastosowania w dowolnym miejscu w obrębie systemu SafetyBridge lub PROFIsafe. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada osiem bezpiecznych wejść cyfrowych przy konfiguracji dwukanałowej lub szesnaście wejść cyfrowych przy konfiguracji jednokanałowej.

Zalety

  • SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 wg EN 62061
  • PL e wg EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700994
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA421 -
GTIN 4046356678995
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 222,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij