Sterownik - AXC 3050 - 2700989

Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline F I/O. Z 3 złączami Ethernet do podłączenia dodatkowych rozproszonych układów I/O z wykorzystaniem protokołu PROFINET, Modbus TCP lub TCP/IP. Programowanie zgodne z IEC 61131‑3. Wraz z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Modułowy sterownik AXC 3050 do systemu wejść/wyjść Axioline jest szybki, wytrzymały i prosty, czyli konsekwentnie ukierunkowany na maksymalną wydajność, prostą obsługę i trudne warunki pracy w środowisku przemysłowym.

Zalety

  • Controller PROFINET i urządzenie PROFINET
  • Modbus/TCP-Client
  • Obsługa bardzo wielu protokołów takich jak: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd.
  • Dopuszczenia morskie (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
  • Możliwość bezpośredniego połączenia w szeregu do modułów 63 AXIO I/O
  • Zintegrowane UPSy do celowego wyłączania aplikacji
  • Programowanie i konfiguracja przez USB
  • Serwer WWW HTML5 i JAVA
  • Karta SD o pojemności 2 GB jako podłączana opcjonalnie pamięć parametrów
  • 3x złącze Ethernet
  • Zwiększona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Rozszerzony zakres temperatur -25...60°C
  • Zintegrowane funkcje technologiczne, np. szybkie liczniki, wejścia enkodera inkrementalnego i zadania zdarzeń
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700989
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRAAEC -
GTIN 4046356731201
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 444,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij