Panel dotykowy - WP 10T - 2700934

Panel dotykowy z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: MicroBrowser. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Krótki czas uruchomienia
  • Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
  • Mobilna przeglądarka internetowa (WebVisit Client) standardowo zintegrowana z wszystkimi urządzeniami
  • Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
  • Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC (serwer sieci Web)
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700934
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABD -
GTIN 4046356665704
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 340,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij