Panel dotykowy - TP 3105T MPI - 2700918

Panel dotykowy z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 Pikseli (SVGA), 65536 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 6.0 i aplikacja: Visu+ / AX OPC Server. (system magistrali: MPI)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
  • Krótki czas uruchomienia
  • Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
  • Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 14,5 cm (5,7") do 30,7 cm (12,1")
  • Możliwość rozszerzenia o zewnętrzną kartę CF
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700918
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585606
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,330 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij