Panel dotykowy - TP 3070T SER - 2700915

Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 kolorów , Xscale® PXA320, 806 MHz,  1x COM (RS-232),  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45,  Windows CE 6.0 i aplikacja: Visu+ / AX OPC Server. (system magistrali: bez)

Cena:

1040.00 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
  • Krótki czas uruchomienia
  • Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
  • Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 14,5 cm (5,7") do 30,7 cm (12")
  • Możliwość rozszerzenia o zewnętrzną kartę CF
  • Możliwość rozszerzenia o zewnętrzną kartę CF
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700915
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585576
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,330 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij