Złącze Inline - IB IL 24 DO8/HD-2MBD-PAC - 2700876

Złącze cyfrowe wyjściowe Inline, komplet z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 8 wyjść, 24 V DC, 500 mA, szybkość transmisji 2 MBaud, przyłącza 1-przewodowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.

Zalety

  • 8 wyjść cyfrowych
  • Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
  • Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
  • Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
  • Wyjścia zabezpieczone zwarciowo i przeciążeniowo
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700876
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356654296
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij