Moduł radiowy - FL WLAN 5100 - 2700718

ARTYKUŁ ALTERNATYWNY: FL WLAN 5110 (1043193)
Punkt dostępowy WLAN, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, przyłącza: COMBICON do 10–36 V DC, 2x RJ45 dla LAN, centralne zarządzanie klastrami, WBM, 802.11i

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700718
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 452 (C-6-2017)
GTIN 4046356625395
Numer taryfy celnej 85176200

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij