Licznik do sprężonego powietrza - PSK AFS8000IOL - 2700708

Licznik pneumatyczny z wyświetlaczem i funkcją sumowania, szybkozłącza M12, IO-Link, przyłącze procesowe R1

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Licznik pneumatyczny rejestruje strumień objętości wg ISO 2533. Tym samym odpadają korekty w przypadku zmian temperatury lub ciśnienia. Duża dynamika pomiarowa systemu umożliwia również bezpieczną rejestrację najmniejszych ilości jak np. wycieków. Zintegrowany ze zdefiniowaną odległością pomiarową gwarantuje dużą dokładność i odtwarzalność

Zalety

  • Komunikacja IO-Link
  • Zwarcie: taktowane
  • Zakres pomiarowy: 0,75 - 225,0 Nm3/h
  • Zabezp. przed zmianą biegunowości, odporne na przeciążenia
  • Wyjście impulsu
  • Wyjście analogowe i przekaźnikowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700708
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 217 (C-5-2017)
GTIN 4046356625159
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,031 KGM
Numer taryfy celnej 90262020
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij