Licznik do sprężonego powietrza - PSK AFS6000IOL - 2700707

Licznik pneumatyczny z wyświetlaczem i funkcją sumowania, szybkozłącza M12, IO-Link, przyłącze procesowe R1/2

Cena:

740.55 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Licznik pneumatyczny rejestruje strumień objętości wg ISO 2533. Tym samym odpadają korekty w przypadku zmian temperatury lub ciśnienia. Duża dynamika pomiarowa systemu umożliwia również bezpieczną rejestrację najmniejszych ilości jak np. wycieków. Zintegrowany ze zdefiniowaną odległością pomiarową gwarantuje dużą dokładność i odtwarzalność

Zalety

  • Komunikacja IO-Link
  • Zwarcie: taktowane
  • Zakres pomiarowy: 0,25 - 75,0 Nm3/h
  • Zabezp. przed zmianą biegunowości, odporne na przeciążenia
  • Wyjście impulsu
  • Wyjście analogowe i przekaźnikowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700707
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 216 (C-5-2017)
GTIN 4046356625142
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,943 KGM
Numer taryfy celnej 90262020
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij