Sterownik - S-MAX 400 CE PN - 2700706

Wydajna kombinacja platformy PC i sterownika PLC z urządzeniem nadrzędnym magistrali obiektowej INTERBUS, bez wyświetlacza, Windows CE.NET i PROFINET z procesorem Celeron M 800 MHz

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Wysoko wydajne sterowniki kompaktowe klasy 400 typu S-MAX znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka wydajność do skomplikowanych aplikacji.
Wszystkie sterowniki S-MAX są optymalnie zintegrowane z systemem PROFINET. Ze względu na wysoką wydajność tego kompaktowego sterownika można realizować skomplikowane zadania automatyzacji o dużej prędkości.

Zalety

  • Engineering z PC Worx (IEC61131-3)
  • Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
  • Zintegrowanym sterownikiem IO PROFINET i urządzeniem  PROFINET
  • Zintegrowany interfejs Ethernet (TP)
  • Sprawne z urządzeniami nadrzędnymi magistrali obiektowej (8192 punkty I/O)
  • Systemem plików flash (Flash File System)
  • Zintegrowany serwerem sieciowym do wizualizacji z WebVisit
  • Serwer FTP
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700706
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 28 (AX-2011)
GTIN 4046356146852
Numer taryfy celnej 85371091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij