Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT TX 3POF - 2700692

Przełącznik Ethernet, z jednym portem w formacie RJ45 i trzema portami w formacie POF SC-RJ do sieci PROFINET RT/IRT, możliwość montażu na szynie nośnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

FL SWITCH IRT to przełączniki czteroportowe do aplikacji PROFINET. Architektura przełączników ERTEC 400 gwarantuje optymalną integrację i diagnostykę komponentów infrastrukturalnych w sieciach PROFINET. W tym celu przełączniki można konfigurować z poziomu nadrzędnego sterownika PROFINET. Włączenie w nadrzędny system programistyczny jest proste i niezawodne — odbywa się z wykorzystaniem dostępnych plików GSDML lub FDCML.
Urządzenia odznaczają się następującymi cechami:
- diagnozowanie i parametryzowanie poprzez protokół PROFINET z poziomu sterownika
- możliwość parametryzacji przełączników za pomocą funkcji PROFINET z poziomu każdego sterownika oraz włączenia ich do systemu programistycznego
- obsługa LLDP do wykrywania topologii w środowisku PROFINET
- protokół DCP do przydzielania adresów IP bezpośrednio z poziomu sterownika
- pamięć parametryzacji MEM-Plug do tworzenia kopii zapasowej konfiguracji urządzeń
- porty POF SCRJ do konfekcjonowanych na miejscu światłowodów polimerowych lub PCF wraz z monitorowaniem jakości łącza przez PROFINET i diodę diagnostyczną bezpośrednio na przełączniku
- dzięki zastosowaniu TEC 400 przełączniki z rodziny FL SWITCH IRT obsługują PROFINET IRT z trybem Cut-Through
- zarządzanie webowe do prostego monitorowania i konfiguracji z poziomu przeglądarki
- obsługa SNMP do monitorowania i konfiguracji za pomocą standardowych narzędzi IT

Zalety

  • Płaska konstrukcja
  • Cut-Through Switching
  • PN IO Device
  • MRP (Client i Master)
  • SNMP
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700692
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN124 -
GTIN 4046356658461
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 450,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij