Przekaźnik sprzęgający - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - 2700589

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 2 prądowe tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, wtykowa złączka sprężynowa

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • do SIL 3 wg IEC 61508
  • Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
  • Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
  • Dopuszczenie do zastosowań dla klasy I, strefy 2
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 12,5 mm
  • Urządzenie samonadzorujące z wewnętrzną blokadą
  • Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
  • Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
  • 2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700589
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 283 (C-6-2017)
GTIN 4046356916141
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,197 KGM
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij