nowość

Przekaźnik sprzęgający - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 2700582

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High Demand i Low Demand, sprzęga sygnały cyfrowe z urządzeniami peryferyjnymi, wejście szerokozakresowe 24 V...230 V, 2 tory prądowe zezwolenia (1x do 60 V, 1x do 250 V) 1 tor prądowy sygnału zwrotnego, do zastosowań Safe State Off, wtykowa złączka z zaciskami sprężynowymi

Cena:

201.74 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • do SIL 3 wg IEC 61508
  • Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
  • Łatwy test wytrzymałości wg IEC 61508
  • Wąska konstrukcja
  • Wejście szerokozakresowe
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700582
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 284 (C-6-2017)
GTIN 4046356916370
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,226 KGM
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij