Złącze funkcyjne Inline - IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC - 2700576

Zdjęcie przedstawia wersję IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Złączka pomiarowa mocy Inline do bezpośredniego pomiaru prądów AC do 5 A, również do prądu przewodu neutralnego i napięcia przewodów fazowych do 400 V AC (faza/przewód neutralny) lub 690 V AC (faza/faza), kompletna z całym wyposażeniem (wtyczka i pola do opisu), prędkość transmisji 2 MBaud

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • 3 wejścia do napięć przewodów zewnętrznych do 690 V AC, możliwość bezpośredniego podłączenia
  • 4 wejścia, 1 A AC ... 5 A AC do prądów fazowych i prądów przewodów zerowych
  • Dowolnie wyzwalana częstotliwość pomiaru
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700576
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356916721
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij