Przekaźniki bezpieczeństwa - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 2700571

Przekaźnik bezpieczeństwa do dwuręcznych układów sterowania wg normy EN 574 Typ IIIA, bis SILCL 1, kat. 1,PL c, kontrola jednoczesności <  0,5 s, 2 prądowe tory zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowy zacisk śrubowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SILCL 1 wg IEC 62061
  • Typ IIIA wg EN 574
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 12,5 mm
  • 2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Aktywacja automatyczna
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700571
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356988353
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,147 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij