Przekaźniki bezpieczeństwa - PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - 2700498

Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SILCL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja ręczna lub automatyczna, monitorowana, wykrywanie defektów międzyobwodowych, 2 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, złączka wtykowa z zaciskami śrubowymi

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat.4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 12,5 mm
  • Wysterowanie dwukanałowe
  • 2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
  • Wykrywanie zwarcia skrośnego
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700498
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA181 -
GTIN 4046356912860
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 159,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij