Przekaźniki bezpieczeństwa - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączników zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SILCL 1, kat. 1, PL c, w zależności od zastosowania do; SILCL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1-kanałowe, aktywacja ręczna/automatyczna, 3 prądowe prądowe tory zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowe przyłącza śrubowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SILCL 1 wg IEC 62061
  • Zależnie od aplikacji do Kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 12,5 mm
  • Wysterowanie jednokanałowe
  • 3 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700466
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 252 (C-6-2017)
GTIN 4046356912730
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,140 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij