Moduł radiowy - FL WLAN 24 EC 802-11-US - 2700449

WLAN-Client dla USA i Kanady, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Zintegrowana antena specjalna (EPA)
  • Najwyższe bezpieczeństwo wg IEEE802.11i z szyfrowaniem AES
  • Obsługa 2,4GHz i 5GHz
  • Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700449
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 127 (AX-2011)
GTIN 4046356553032
Numer taryfy celnej 85176200
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij