Zdecentralizowane urządzenie I/O - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Konwerter Axioline E-IO-Link/Analog do podłączania opornika pomiarowego temperatury, szybkozłącze M12, wersja prosta

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wykonanie proste
  • 1 interfejs IO-Link
  • 1 wejście analogowe do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
  • Połączenie czujnika w technice 3-przewodowej
  • Połączenia IO-Link i czujników za pomocą złączy wtykowych M12
  • Połączenie FE do lokalnego podłączenia do uziemienia funkcyjnego
  • Zasilanie elektroniki modułu i czujnika za pomocą interfejsu IO-Link urządzenia nadrzędnego IO-Link
  • Wskaźniki diagnozowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700352
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI7Z5 -
GTIN 4046356782661
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 34,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij