Materiał serwisowy - FL MGUARD PROF SERVICE 5 - 2700189

Infrastruktura zdalnej konserwacji —kompletny pakiet, koszty podróży dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii są już zawarte w cenie, inne kraje na zapytanie (wymagana dodatkowa opłata ryczałtowa za dojazd).

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Pakiet kompletny infrastruktury konserwacji zdalnej

Opierając się na ogólnej koncepcji klienta, jaka może wyniknąć np. z warsztatów ewaluacyjno-koncepcyjnych „Bezpieczna konserwacja zdalna” (pakiet 4), w tym pakiecie pracuje się nad szczegółami koncepcji niezbędnymi do jej praktycznej realizacji oraz instaluje się u klienta potrzebną do tego infrastrukturę centralną.
Usługi
• 5 dni profesjonalnych usług na miejscu z maks. 2 dojazdami.
• Przegląd i ew. uzupełnienie koncepcji Internet Teleservice (ok. 2,5 dnia)
o strona maszyn / urządzeń
o stanowiska serwisowe
o infrastruktura centralna
o odpowiednia struktura sieci ogólnie
o tematy integracji (linie produktu, obsługa, dozbrajanie, proces serwisu)
o Roll-out i uruchomienie nowych urządzeń obiektowych FL MGUARD
o eksploatacja i konserwacja
• instalacja i uruchomienie centralnej infrastruktury (ok. 2,5 dni)
o połączenie z infrastrukturą IT klienta
o Instalacja i podstawowa konfiguracja bramek VPN
(z reguły na bazie FL MGUARD BLADE lub FL MGUARD DELTA)
o Uruchomienie i instruktaż Device Manager (FL MGUARD DM ...)
o Dokumentacja
Przygotowania i współdziałanie klienta

• Osoba kontaktowa z podstawową wiedzą i pierwszymi doświadczeniami w używaniu urządzeń FL MGUARD oraz ogólną rozeznaniem w zakresie Internet Teleservice.
• Osoba kontaktowa z działu IT klienta do niezbędnej integracji sieciowej.
• Osoba kontaktowa z działu elektroniki i serwisu, głównie w sprawie tematów integracji.
• Komponenty FL MGUARD do infrastruktury centralnej (z reguły FL MGUARD BLADEPACK z co najmniej 2 FL MGUARD BLADE ... lub 2 x FL MGUARD DELTA, każdy z FL MGUARD LIC VPN 250 lub FL MGUARD LIC VPN 250 Group).
• licencję oprogramowania do FL MGUARD DM .... Device Manager.
• System(y) serwerów i Client PC(s) oraz niezbędne łącza sieciowe do FL MGUARD DM ...

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700189
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356498005
Numer taryfy celnej 49119900
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij