Złącze magistrali - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Moduł Sercos III w konstrukcji Inline Block do regulacji i sterowania pozycją dwóch osi napędowych, umożliwia przyłączenie na każdą oś jednego regulatora napędu (sygnałem +/-10 V), jednego nadajnika pozycji (sygnałem przyrostowym) i odpowiednich przełączników krańcowych i referencyjnych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł Sercos III w konstrukcji Inline Block przejmuje regulację lub sterowanie pozycyjne dwóch osi napędowych. Na każdą oś można podłączyć jeden regulator napędu (za pomocą sygnału +/-10 V) i jeden nadajnik pozycji (za pomocą sygnału przyrostowego) razem z cyfrowymi przeł. krańcowymi i referencyjnymi I/O. Za pomocą modułu można zatem zintegrować funkcje ruchowe z systemami Sercos, dla których nie przewidziano elektroniki sterującej z wbudowanym interfejsem Sercos III. Mogą to być serwozawory do siłowników pneumatycznych lub hydraulicznych, wzmacniacze napędu do elektr. silników małej mocy albo proste przetworniki częst. Dzięki temu można sprzęgać systemy osiowe bez bezpośredniego złącza Sercos III w czasie rzeczywistym ze sterownikami PLC lub Motion Control, bazującymi na Sercos III.

Funkcje podstawowe:

Interfejs magistralowy wg specyfikacji Sercos III V1.1.2, zgodny z Sercos III Roadmap z 28.11.2008.
Model urządzenia Sercos III
Model komunikacji Sercos III
Model parametrów Sercos III

Profile funkcji FSP-IO i FSP-Drives

Do dyspozycji są następujące funkcje napędowe:
Regulatory położenia
Regulator prędk. obrot.
Zespół stycz. krzywk.
Funkcja referencyjna
Funkcja czujnika pomiarowego



Przyłącza sygnałów:

Moduł jest wyposażony w następujące wejścia/wyjścia:
2x wyjście analogowe (+/-10 V)
2x wejście nadajnika przyrostowego
8x wejście cyfrowe
4 x wyjście cyfrowe

Zalety

  • Funkcja czujnika pomiarowego
  • Regulator położenia
  • Regulator prędkości obrotowej
  • Jazda referencyjna
  • Sterowanie pozycjonowaniem od punktu do punktu
  • Zespół styczników krzywkowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700174
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI1AC -
GTIN 4046356495677
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 405,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij