Element akustyczny - PSD-S AE SC1-2 105DB - 2700139

Element syreny, naprzemienny, 24 V DC, maks. 105 dB(A), czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Ten akustyczny element sygnalizacyjny stanowi element modułowej kolumny sygnalizacyjnej.
Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny.
Akustyczny element sygnalizacyjny można stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny.
Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagnetowe.
Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi.
Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy montażowe do montażu na ziemi lub rurze.

Zalety

  • Optymalny odbiór nawet w przypadku głośnego otoczenia dzięki dużej głośności
  • Optymalny odbiór sygnału dzięki alternującemu dźwiękowi ciągłemu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700139
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 502 (C-6-2017)
GTIN 4046356491310
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,109 KGM
Numer taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij